??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
ZS73A3
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZS73A - 旋钮柱塞-压入型-专用旋钮
明细表
ZS73A3
MODEL
型号
ZS73A3
MAT
材质
A2017
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
CODE
Code
ZS73A
VAR02
M
FIX02
La
15.0 mm
FIX04
L1
12.0 mm
FIX06
t
1.5 mm
FIX08
D
15 mm
FIX10
D1
9.8 mm
FIX12
D2
9 mm
FIX14
D3
6 mm
FIX16
l
5 mm
FIX18
适用柱塞
ZS72A8
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D