??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
ZS75SB10
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZS75SB,ZS75S,ZS75SE - 旋钮柱塞-无旋钮型-旋钮安装螺纹
明细表
ZS75SB10
MODEL
型号
LV1
类型
MAT
主体材质
SUR
主体表面处理
MAT2
销材质
HN
销硬度
SUR2
销表面处理
MAT3
弹簧材质
MAT4
螺帽材质
SUR3
螺帽表面处理
CODE
Code
VAR02
M
FIX02
螺距
1.0 mm
FIX04
D1
13.8 mm
FIX06
B
5 mm
FIX08
S min
5 mm
FIX10
La
33 mm
FIX12
L1
17 mm
FIX14
L2
5 mm
FIX16
L3
15 mm
FIX18
L4
5 mm
FIX20
M2
5
FIX22
SW1
12 mm
FIX24
SW2
17 mm
FIX26
最小负载
N
FIX28
最大负载
N
FIX30
重量
g
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D