??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
ZXP52R2
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZXP52R,ZXP52G - 真空吸盤-通用型2
明細表
ZXP52R2
MODEL
型號
FMAT
金屬支架材質
SUR
表面處理
鍍鎳處理
LV1
吸盤形狀
通用型
PMAT
吸盤材質
ATT
附件
CODE
型號
VAR02
No.
FIX02
ØA
2.0 mm
FIX04
Ba
23.5 mm
FIX06
ØC
2.8 mm
FIX08
F
M5×0.5 mm
FIX10
G
FIX12
H
8.5 mm
FIX14
I
8 mm
FIX16
J
mm
FIX18
適合管
PU管 φ4×φ2.5
FIX95
資料檔案
資料檔案
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
尺寸
2D