??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
ZXP55R5-3
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZXP55R,ZXP55G - 真空吸盘-通用型5
明细表
ZXP55R5-3
MODEL
型号
FMAT
金属支架材质
SUR
表面处理
镀镍处理
LV1
吸盘形状
通用型
PMAT
吸盘材质
ATT
附件
CODE
型号
VAR02
No.
VAR04
弹簧压缩长度
mm
FIX02
ØA
5 mm
FIX04
Ba
37.5 mm
FIX06
C
6 mm
FIX08
ØE
5 mm
FIX10
G
M9×1
FIX12
H
12 mm
FIX14
J
10 mm
FIX16
K
13 mm
FIX18
L
3 mm
FIX22
适合管
PU管 φ6×φ4
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D