??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
ZXP63R10-4
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZXP63R,ZXP63G - Suction Cup Fittings - Universal double deck Type 3
Bill of material
ZXP63R10-4
MODEL
Model
FMAT
Fitting Material
SUR
Surface treatment
Electroless Nickel Plating
LV1
Pad Shape
Universal Type
PMAT
Pad Material
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR02
No.
VAR04
Spring Compression Length
mm
FIX02
ØA
10 mm
FIX04
Ba
61.5 mm
FIX06
C
8 mm
FIX08
E
M11×1.0
FIX10
F
14 mm
FIX12
G
3 mm
FIX14
H
15 mm
FIX16
I
21 mm
FIX18
J
19 mm
FIX20
K
22 mm
FIX22
Fitting Pipe
PU Pipe φ6×φ4
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D