??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZXP83R10-J-4-3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZXP83R,ZXP83G,ZXP83DG - Vacuum suction cup Low profile slotted spring top vacuum port
Bill of material
ZXP83R10-J-4-3
MODEL
Model
LV1
Attachment
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
No.
VAR04
Buffer form
VAR06
Piping Size
VAR08
Buffer stroke
mm
FIX02
B
68.5 mm
FIX04
M
M8x0.75
FIX06
E
13 mm
FIX08
F
23.0 mm
FIX10
G
17.0 mm
FIX12
H
12 mm
FIX14
T
3 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D