??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
ZXP83R10-J-4-3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZXP83R,ZXP83G,ZXP83DG - Vacuum suction cup Low profile slotted spring top vacuum port
Bill of material
ZXP83R10-J-4-3
MODEL
Model
LV1
Attachment
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
No.
VAR04
Buffer form
VAR06
Piping Size
VAR08
Buffer stroke
mm
FIX02
B
68.5 mm
FIX04
M
M8x0.75
FIX06
E
13 mm
FIX08
F
23.0 mm
FIX10
G
17.0 mm
FIX12
H
12 mm
FIX14
T
3 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D