??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZZ16CB8-20-B3-S3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZZ15CB,ZZ16CB,ZZ17CB,ZZ18CB - Rotary Shafts - Retaining Ring Grooves on Both Ends
Bill of material
ZZ16CB8-20-B3-S3
MODEL
Model
LV1
Type
LV2
D Tolerance Selection
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Blackening treatment
ATT
Attachment
:Retaining Ring 2 pcs.(Retaining Ring Type only)
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
VAR04
L Specify unit 0.1mm
mm
Enter value for VAR04
L Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
B Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR06
B Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
S Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR08
S Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX04
m
0.90 mm
FIX06
m Tolerance
+0.1/0 mm
FIX08
d
7.0 mm
FIX10
d Tolerance
+0.09/0 mm
FIX12
Retaining Ring No.
KNETS7
VAR10
Additional plane machining
VAR12
FC Specify unit 1mm
mm
VAR14
G Specify unit 1mm
mm
VAR16
WFC Specify unit 1mm
mm
VAR18
J Specify unit 1mm
mm
VAR20
W Specify unit 1mm
mm
VAR22
V Specify unit 1mm
mm
FIX14
H
0.0 mm
VAR24
Additional open CAM with groove processing
VAR26
UC Specify unit 1mm
mm
FIX16
d
0 mm
FIX18
l1
0 mm
VAR28
Specify the Angle of two plane machining
VAR30
KFC Specify unit 1mm
mm
VAR32
G Specify unit 1mm
mm
VAR34
AG Specify unit 15°
°
FIX20
H
0 mm
VAR36
Append spanner slot processing
VAR38
SC Specify unit 1mm
mm
FIX22
W
0 mm
FIX24
l2
0 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D