??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZZ33CB8-25-M3-N3-KA11-A3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZZ33CB,ZZ34CB - Rotary Shafts - Both End Tapped with Keyway
Bill of material
ZZ33CB8-25-M3-N3-KA11-A3
MODEL
Model
LV1
D Tolerance Selection
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Blackening treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
VAR04
Change L Dimension Tolerance
VAR06
L Specify unit 0.1mm
mm
Enter value for VAR06
L Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
M (Coarse)Selection
mm
VAR10
N (Coarse)Selection
mm
VAR12
Keyway selection
VAR14
KA Specify unit 1mm
mm
VAR16
A Specify unit 1mm
mm
VAR18
KB Specify unit 1mm
mm
VAR20
B Specify unit 1mm
mm
VAR22
KC Specify unit 1mm
mm
VAR24
C Specify unit 1mm
mm
FIX04
b Reference Dimension
3 mm
FIX06
b Tolerance
-0.004/-0.029 mm
FIX08
t Reference Dimension
1.8 mm
FIX10
t Tolerance
+0.1/0 mm
VAR26
Additional plane machining
VAR28
FC Specify unit 1mm
mm
VAR30
G Specify unit 1mm
mm
VAR32
WFC Specify unit 1mm
mm
VAR34
J Specify unit 1mm
mm
VAR36
W Specify unit 1mm
mm
VAR38
V Specify unit 1mm
mm
FIX12
H
0.0 mm
VAR40
Additional open CAM with groove processing
VAR42
UC Specify unit 1mm
mm
FIX14
d
0 mm
FIX16
l1
0 mm
VAR44
Additional ring groove processing
VAR46
TA Specify unit 1mm
mm
VAR48
TB Specify unit 1mm
mm
FIX18
d
0.0 mm
FIX20
m
0.00 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D