??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZZ67CB8-24-F2-T2-W5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZZ67CB - Rotary Shafts - D-Cut
Bill of material
ZZ67CB8-24-F2-T2-W5
MODEL
Model
ZZ67CB8-24-F2-T2-W5
LV1
D Tolerance Selection
g6
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Blackening treatment
CODE
Code
ZZ67CB
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
-0.005/-0.014
VAR04
Change L Dimension Tolerance
VAR06
L Specify unit 0.1mm
mm
Enter value for VAR06
L Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
F Specify unit 0.1mm
mm
VAR10
T Specify unit 0.1mm
mm
VAR12
W Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR12
W Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR14
Additional plane machining
VAR16
FC Specify unit 1mm
mm
VAR18
G Specify unit 1mm
mm
VAR20
WFC Specify unit 1mm
mm
VAR22
J Specify unit 1mm
mm
VAR24
W Specify unit 1mm
mm
VAR26
V Specify unit 1mm
mm
FIX04
H
0.0 mm
VAR28
Additional Wrench Flats processing
VAR30
SC Specify unit 1mm
mm
FIX06
W
7 mm
FIX08
l2
0 mm
VAR32
Additional ring groove processing
VAR34
TA Specify unit 1mm
mm
VAR36
TB Specify unit 1mm
mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D